Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6813 zł - 3,6813 zł | 3800 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 3700 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 5,0339 zł - 5,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8311 zł - 0,8311 zł | 656 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,036 zł - 1,036 zł | 30 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | 11000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,0514 zł - 1,0514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 3,6813 zł - 3,6813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,6813 zł - 3,6813 zł | 80 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,9382 zł - 1,9382 zł | 50 Na stanie |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 1,6134 zł - 1,6134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Żeńskie
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | 4500 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować