Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9724 zł - 0,9724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | 370 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
| 2,6494 zł - 2,6494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,9382 zł - 1,9382 zł | 50 Na stanie |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,6134 zł - 1,6134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Żeńskie
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
| 4,3785 zł - 4,3785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
| 3,7929 zł - 3,7929 zł | 300 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 4,1694 zł - 4,1694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,7929 zł - 3,7929 zł | 500 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,2314 zł - 0,5671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,0992 zł - 1,0992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,4015 zł - 0,9839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2394 zł - 0,2394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,7577 zł - 0,8419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,8396 zł - 0,9329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,2831 zł - 1,4256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować