Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1447 zł - 1,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,0585 zł - 1,0585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | 300 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,0671 zł - 1,0671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,7953 zł - 1,7953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,856 zł - 0,856 zł | 656 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,856 zł - 0,856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1,0671 zł - 1,0671 zł | 30 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,1447 zł - 1,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 1,1447 zł - 1,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,856 zł - 0,856 zł | 2000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,1504 zł - 1,1504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 3,7918 zł - 3,7918 zł | 50 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 4,0359 zł - 4,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,0068 zł - 1,0068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1,2351 zł - 1,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować