Menu Search

Tuleja dystansowa wkręcana

Na stanie

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

Grupa SR: SR2787

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
206 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Rozwartość klucza Zakres A grubości panelu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Typ Kup
1,3255 zł - 1,3255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Żeńskie
1,7091 zł - 1,7091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Żeńskie
0,9982 zł - 0,9982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Żeńskie
1,0585 zł - 1,0585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Żeńskie
0,9982 zł - 0,9982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,7091 zł - 1,7091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Żeńskie
0,9982 zł - 0,9982 zł 3700 Na stanie
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,0671 zł - 1,0671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
1,1447 zł - 1,1447 zł 500 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,856 zł - 0,856 zł 656 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,856 zł - 0,856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
1,0068 zł - 1,0068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
12.7 mm
1,2351 zł - 1,2351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
25.4 mm
0,9881 zł - 0,9881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
9.5 mm
1,1677 zł - 1,1677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
22.2 mm
1,0484 zł - 1,0484 zł 321 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
1,0484 zł - 1,0484 zł 170 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
1,0829 zł - 1,0829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
15.9 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł 11000 Na stanie
4.0 mm
28.6 mm
1,5512 zł - 1,5512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Żeńskie
  • z 11
Wspornik wpinany M3 40.0 mm Czarny Nylon

10174982

Przedział cen netto
1,3255 zł - 1,3255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Żeńskie
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M3 55.0 mm Czarny Nylon

10175026

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Żeńskie
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M3 9.0 mm Czarny Nylon

10175071

Przedział cen netto
0,9982 zł - 0,9982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Żeńskie
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M4 18.0 mm Czarny Nylon

10175118

Przedział cen netto
1,0585 zł - 1,0585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Żeńskie
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 8.0 mm Czarny Nylon 6/6

10175064

Przedział cen netto
0,9982 zł - 0,9982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Czarny
Wspornik wpinany M3 55.0 mm Czarny Nylon

10174883

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Żeńskie
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 8.0 mm Czarny Nylon 6/6

10174920

Przedział cen netto
0,9982 zł - 0,9982 zł

Zapasy magazynowe
3700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Czarny
Wspornik wpinany 28.6 mm Naturalny Nylon 6/6

10035603

Przedział cen netto
1,0671 zł - 1,0671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 35.7 mm Naturalny Nylon 6/6

10035641

Przedział cen netto
1,1447 zł - 1,1447 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 6.4 mm Naturalny Nylon 6/6

10035658

Przedział cen netto
0,856 zł - 0,856 zł

Zapasy magazynowe
656 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 12.7 mm Naturalny Nylon 6/6

10035696

Przedział cen netto
0,856 zł - 0,856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 12.7 mm Naturalny Nylon 6/6

10067642

Przedział cen netto
1,0068 zł - 1,0068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany 25.4 mm Naturalny Nylon 6/6

10067680

Przedział cen netto
1,2351 zł - 1,2351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany 9.5 mm Naturalny Nylon 6/6

10067635

Przedział cen netto
0,9881 zł - 0,9881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany 22.2 mm Naturalny Nylon 6/6

10067673

Przedział cen netto
1,1677 zł - 1,1677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany 12.7 mm Naturalny Nylon 6/6

10035702

Przedział cen netto
1,0484 zł - 1,0484 zł

Zapasy magazynowe
321 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 9.5 mm Naturalny Nylon 6/6

10035689

Przedział cen netto
1,0484 zł - 1,0484 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 15.9 mm Naturalny Nylon 6/6

10067659

Przedział cen netto
1,0829 zł - 1,0829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany 28.6 mm Naturalny Nylon 6/6

10067697

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany M4 25.0 mm Czarny Nylon

10175132

Przedział cen netto
1,5512 zł - 1,5512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Żeńskie
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask