Menu Search

Wspornik wpinany 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Wspornik z litym korpusem wyposażony w klips zatrzaskowy z szeroką podstawą zapewniającą dodatkową stabilność oraz w płasko zakończoną końcówkę górną. Doskonały do płytek niewymagających mocowania lub do większych płytek wymagających dodatkowego podparcia.
Numer produktu Essentra:

10022344

Numer produktu produkcyjny:

PSE-7M-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6305 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

630,50 zł

1000 x 0,6305 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wysokość główki blokującej 1.9 mm
Rodzaj mocowania Locking Arrowhead Fix
Średnica kołnierza 6.0 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Długość dystansu 7.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ Wciskana tuleja dystansowa
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt