Menu Search

Wspornik wpinany 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Wspornik CBPSW055A jest wyposażony w zakończoną płasko końcówkę z jednej strony i blokującą końcówkę strzałkową z drugiej. Artykuł wykonano z niebarwionego nylonu 6/6; pasuje do płytek obwodów o grubości do . Długość wspornika to 26,0 mm | 1,024 cala
Numer produktu Essentra:

10638347

Numer produktu produkcyjny:

CBPSW055A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2000 + 1,1854 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 2000

Wartość netto:

2 370,80 zł

2000 x 1,1854 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Średnica otworu 3.5 mm
Wysokość główki blokującej 2.8 mm
Rodzaj mocowania Locking Arrowhead Fix
Średnica kołnierza 6.0 mm
Zakres grubości panelu 1.2 - 1.7 mm
Długość dystansu 26.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Typ Wide Base Push Spacers
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt