10556856
CBPSW010A
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 2000 + | 0,5142 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Średnica otworu | 0.138 in |
| Średnica otworu | 3.5 mm |
| Wysokość główki blokującej | 2.8 mm |
| Wysokość główki blokującej | 0.11 in |
| Rodzaj mocowania | Locking Arrowhead Fix |
| Średnica kołnierza | 6.0 mm |
| Średnica kołnierza | 0.236 in |
| Zakres grubości panelu | 0.047 - 0.067 in |
| Zakres grubości panelu | 1.2 - 1.7 mm |
| Długość dystansu | 3.5 mm |
| Długość dystansu | 0.138 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Wersja | 2 |
| Typ | Wide Base Push Spacers |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować