Menu Search

Sworzeń rozprężny XYZ Xpansion 22.0 16.0 19.0 Stal nierdzewna

Budowa trzpieni Xpansion XYZ umożliwia dokładne pozycjonowanie i zapewnia powtarzalność, a jednocześnie gwarantuje dużą siłą zacisku. Trzpień jest utrzymywany w ustalonym położeniu nawet przy narażeniu na naprężenia lub drgania. Charakteryzują się łatwością instalacji poprzez wciśnięcie we wstępnie nawiercone otwory. Dzięki rozszerzaniu się zapewniają ciasne dopasowanie.
Numer produktu Essentra:

20265595

Numer produktu produkcyjny:

20265595

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 238,0404 zł
5 - 9 226,147 zł
10 - 19 214,2537 zł
20 + 202,317 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

238,04 zł

1 x 238,0404 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 16.0
d1 min 12.0
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 13
Waga g 27.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt