Menu Search

Sworzeń rozprężny XYZ Xpansion M16x2.00 45..0 Stal nierdzewna

Konstrukcja trzpieni Xpansion XYZ pozwala na dokładne pozycjonowanie, a jednocześnie zapewnia dużą siłę zacisku. Trzpień jest utrzymywany w ustalonym położeniu nawet przy narażeniu na naprężenia lub drgania. Gwint umożliwia zamocowanie we wstępnie nawierconych otworach. Umożliwia to kontrolowanie rozszerzenia trzpienia, a tym samym zapewnia bezpieczne mocowanie.
Numer produktu Essentra:

20265663

Numer produktu produkcyjny:

20265663

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 394,8751 zł
5 - 9 375,1401 zł
10 - 19 355,405 zł
20 + 335,626 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

394,88 zł

1 x 394,8751 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16x2.00
d2 +0.00|-0.025 16.0
d2 min 12.0
h1 45..0
h2 16.0
h3 16.0
h4 13.0
Waga g 59.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt