10270967
491265
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 22,3153 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Niklowane |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pierścieniowy |
Długość gwintu na korpusie | 0.945 in |
Długość gwintu na korpusie | 24.0 mm |
Siła końcowa | 18.0 N |
Siła końcowa | 18.0 N |
Początkowa siła końcowa | 7.0 N |
Początkowa siła końcowa | 7.0 N |
Średnica końcówki | 0.315 in |
Średnica końcówki | 8.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.181 in |
Szerokość całkowita | 30.0 mm |
Rozmiar gwintu trzpienia | 8.0 |
Rozmiar gwintu na korpusie | M12 |
Kod towaru | 7318190090 |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica łba | 30.0 mm |
Średnica łba | 1.181 in |
Kolor | Szary |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować