Menu Search

Trzpień ze sprężyną M10 4.0 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Numer produktu Essentra:

20761035

Numer produktu produkcyjny:

20761035

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 61,6891 zł
20 - 49 55,5245 zł
50 - 99 52,4422 zł
100 + 46,2775 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

61,69 zł

1 x 61,6891 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Normal
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 26.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 70.0
A/F 3.0
Waga g 11.4
Materiał 303 Stainless, Thermo Pin
Wykończenie Stainless, Thermo Pin

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt