20761028
20761028
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 19 | 54,497 zł |
| 20 - 49 | 49,0602 zł |
| 50 - 99 | 46,3203 zł |
| 100 + | 40,8835 zł |
| Obciążenie sprężyny | Normalna |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 3.5 |
| l1 | 22.0 |
| s1 | 3.0 |
| t | 1.4 |
| w1 | 1.5 |
| Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 26.0 |
| Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 70.0 |
| A/F | 2.5 |
| Waga g | 6.6 |
| Materiał | 303 Stainless, Thermo Pin |
| Wykończenie | Stainless, Thermo Pin |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować