Menu Search

Trzpień ze sprężyną M5 2.4 18.0 Stal nierdzewna 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Numer produktu Essentra:

20760922

Numer produktu produkcyjny:

20760922

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 48,2468 zł
20 - 49 43,4093 zł
50 - 99 41,0119 zł
100 + 36,1744 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

48,25 zł

1 x 48,2468 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Zwiększony
d1 M5
d2 2.4
l1 18.0
s1 2.3
t 0.8
w1 1.2
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 15.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 44.0
A/F 1.5
Waga g 2.2
Materiał Stal nierdzewna 303
Wykończenie Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt