Menu Search

Trzpień ze sprężyną M3 1.5 7.0 Stal czerniona

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Numer produktu Essentra:

20760861

Numer produktu produkcyjny:

20760861

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 10,574 zł
20 - 49 9,5038 zł
50 - 99 8,9901 zł
100 + 7,9198 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

10,57 zł

1 x 10,574 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Zwiększony
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Skok s1 0.4
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 6.4
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 9.5
A/F 0.40
Waga g 0.3
Materiał Stal czerniona

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt