Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i gładkim korpusem jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech części: gładkiego korpusu, kulistej końcówki i mechanizmu sprężynowego. Przypominają budową trzpienie sprężynowe ze sworzniem, ale w tym przypadku kulka zaczepia się delikatniej, co przyczynia się do mniejszego zużycia zarówno obrabianego elementu jak i ruchomego trzpienia.
Kulista końcówka trzpienia sprężynowego stanowi punkt styku umożliwiający precyzyjne zaczepienie i wyrównanie w danym zastosowaniu. Kołnierz trzpienia sprężynowego pełni funkcję ustalającą — po zamontowaniu utrzymuje trzpień w położeniu docelowym.
Gładki korpus ułatwia montaż (jest pasowany z wciskiem) i szybki demontaż. Wytrzymują temperaturę do 250C. Są szeroko stosowane w branży budowy maszyn i osprzętu, elektronice, sektorze medycznym, motoryzacji i w sprzęcie oświetleniowym.
Materiał: Mosiądz, Stal nierdzewna, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Grupa SR: SR32300, SR32280, SR32284
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | Materiał | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9166 zł - 21,4353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
61.0
|
110.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Bez kołnierza
|
8.0
|
||
| 14,1968 zł - 21,8089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
41.0
|
86.0
|
Stal nierdzewna
|
12.0
|
Bez kołnierza
|
10.0
|
||
| 7,8456 zł - 12,0953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
4.0
|
9.0
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 11,7684 zł - 18,0729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
26.0
|
49.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Bez kołnierza
|
8.0
|
||
| 10,6009 zł - 16,2983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
3.9
|
10.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
| 16,8587 zł - 25,9185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
68.0
|
143.0
|
Stal nierdzewna
|
12.0
|
Bez kołnierza
|
10.0
|
||
| 7,3319 zł - 11,3014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.5
|
7.5
|
Stal nierdzewna
|
3.0
|
Bez kołnierza
|
2.0
|
||
| 7,0517 zł - 10,8811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Stal nierdzewna
|
3.5
|
Bez kołnierza
|
2.5
|
||
| 8,0324 zł - 12,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
18.0
|
31.0
|
Stal nierdzewna
|
6.0
|
Bez kołnierza
|
4.5
|
||
| 7,005 zł - 10,741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
With collar
|
6.50
|
||
| 8,0324 zł - 12,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
15.5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
5.5
|
Bez kołnierza
|
4.0
|
||
| 12,2354 zł - 18,8201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
8.0
|
12.5
|
Brass; Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 7,5187 zł - 11,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
9.5
|
16.5
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
Bez kołnierza
|
3.2
|
||
| 7,2385 zł - 11,1613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
8.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
Bez kołnierza
|
3.0
|
||
| 9,8537 zł - 15,1775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
4.0
|
6.5
|
Brass; Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 5,3705 zł - 8,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 14,8973 zł - 22,883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5
|
1.3
|
2.2
|
Stal nierdzewna
|
2.0
|
Bez kołnierza
|
1.0
|
||
| 9,34 zł - 14,3836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
19.3
|
26.6
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
Bez kołnierza
|
3.5
|
||
| 9,7603 zł - 15,0374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
25.1
|
39.2
|
Stal nierdzewna
|
5.5
|
Bez kołnierza
|
4.0
|
||
| 6,6314 zł - 10,1806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
5.0
|
10.4
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować