Menu Search

Łącznik śrubowy 40.0 mm 24.3 mm M5 Stal

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Numer produktu Essentra:

10390443

Numer produktu produkcyjny:

493820

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 20,5963 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

102,98 zł

5 x 20,5963 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M5
Całkowita długość 40.0 mm
Długość gwintu 24.3 mm
Średnica łba 12.0 mm
Kształt końcówki Płaski
Styl nasadki Stopka obrotowa
Kod towaru 7318153590
Materiał wrzeciona Stal
Średnica nasadki 12.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt