20760779
20760779
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 195,2132 zł |
| 10 - 19 | 175,6919 zł |
| 20 - 49 | 165,9312 zł |
| 50 + | 156,1706 zł |
| d1 | 12.0 |
|---|---|
| l1 | 90.0 |
| d2 | 14.5 |
| d3 | 18.2 |
| l2 | 10.6 |
| l3 | 35.1 |
| l4 | 22.7 |
| l5 | 57.1 |
| Location hole dia. tol. H11 | 12.0 |
| Shearing resistance kN | 87.0 |
| Waga g | 129.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować