Menu Search

Toggle Clamps - Spindle Caps

Na stanie

Gumowe końcówki stosowane są jako alternatywa dla wersji metalowych. Mogą służyć jako ogólny zamiennik, dla wrzecion z gumowymi końcówkami.

Materiał: Neopren Kolor: Czarny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby C D A B Kup
1,6252 zł - 1,6252 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
2,6004 zł - 2,6004 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
3,4131 zł - 3,4131 zł 20 Na stanie
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
1,3409 zł - 1,3409 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neopren Czarny

20510374

Przedział cen netto
1,6252 zł - 1,6252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neopren Czarny

20510381

Przedział cen netto
2,6004 zł - 2,6004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neopren Czarny

20510350

Przedział cen netto
3,4131 zł - 3,4131 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neopren Czarny

20510367

Przedział cen netto
1,3409 zł - 1,3409 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Gwint śruby
    M5