Menu Search

Toggle Clamps - Spindle Accessories

W produkcji

Wymienne wrzeciona i końcówki służą do wymiany typowych elementów, które zużywają się w zaciskach szybkomocujących. Zawierają wrzeciona, końcówki, podkładki i nakrętki.

Materiał: Stal, Neopren Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność C Materiał A Gwint śruby B Kup
4,0632 zł - 4,0632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
Neopren
M8
71.0 mm
2,7224 zł - 2,7224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Neopren
M4
24.0 mm
3,4131 zł - 3,4131 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
Neopren
M5
29.0 mm
4,0632 zł - 4,0632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Stal
M5
40.0 mm
4,0632 zł - 4,0632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Stal
M6
50.0 mm
4,0632 zł - 4,0632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.0 mm
Neopren
M6
50.0 mm
6,7855 zł - 6,7855 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
Stal
M8
65.0 mm
Wrzeciono zaciskowe przegubowe M8 18.0 mm 71.0 mm 55.0 mm Neopren

20510442

Przedział cen netto
4,0632 zł - 4,0632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    71.0 mm
  • C
    55.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
  • Materiał
    Neopren
Wrzeciono zaciskowe przegubowe M4 9.0 mm 24.0 mm 20.0 mm Neopren

20510398

Przedział cen netto
2,7224 zł - 2,7224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    24.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Gwint śruby
    M4
  • Materiał
    Neopren
Wrzeciono zaciskowe przegubowe M5 11.0 mm 29.0 mm 24.0 mm Neopren

20510404

Przedział cen netto
3,4131 zł - 3,4131 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    29.0 mm
  • C
    24.0 mm
  • Gwint śruby
    M5
  • Materiał
    Neopren
Wrzeciono zaciskowe przegubowe M5 12.0 mm 40.0 mm 10.0 mm Stal

20510459

Przedział cen netto
4,0632 zł - 4,0632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    40.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Gwint śruby
    M5
  • Materiał
    Stal
Wrzeciono zaciskowe przegubowe M6 12.0 mm 50.0 mm 10.0 mm Stal

20510466

Przedział cen netto
4,0632 zł - 4,0632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    50.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
  • Materiał
    Stal
Wrzeciono zaciskowe przegubowe M6 15.0 mm 50.0 mm 37.0 mm Neopren

20510435

Przedział cen netto
4,0632 zł - 4,0632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    50.0 mm
  • C
    37.0 mm
  • Gwint śruby
    M6
  • Materiał
    Neopren
Wrzeciono zaciskowe przegubowe M8 20.0 mm 65.0 mm 13.0 mm Stal

20510473

Przedział cen netto
6,7855 zł - 6,7855 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    65.0 mm
  • C
    13.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
  • Materiał
    Stal