20214609
20214609
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 808,7883 zł |
| 10 - 14 | 727,9312 zł |
| 15 - 24 | 687,4591 zł |
| 25 + | 647,0306 zł |
| d1 tol. H7 | 18.0 |
|---|---|
| d2 | 36.0 |
| d3 | 37.0 |
| l1 min | 400.0 |
| l1 max | 620.0 |
| l2 | 74.0 |
| skok l3 | 220.0 |
| w1 | 17.0 |
| w1 tol. JS9 | 6.0 |
| w2 | 20.8 |
| Shaft | 18x22x6 |
| Waga g | 2230.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować