20214517
20214517
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 668,029 zł |
| 10 - 14 | 601,2436 zł |
| 15 - 24 | 567,829 zł |
| 25 + | 534,4145 zł |
| d1 tol. H7 | 14.0 |
|---|---|
| d2 | 28.0 |
| d3 | 29.0 |
| l1 min | 350.0 |
| l1 max | 550.0 |
| l2 | 60.0 |
| skok l3 | 200.0 |
| w1 | 14.0 |
| w1 tol. JS9 | 5.0 |
| w2 | 16.3 |
| Shaft | 13x16x6 |
| Waga g | 1170.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować