20214081
20214081
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 040,4245 zł |
| 10 - 14 | 936,3908 zł |
| 15 - 24 | 884,3739 zł |
| 25 + | 832,357 zł |
| d1 tol. H7 | 25.0 |
|---|---|
| d2 | 50.0 |
| d3 | 52.0 |
| l1 min | 500.0 |
| l1 max | 745.0 |
| l2 | 108.0 |
| skok l3 | 245.0 |
| w1 | 26.0 |
| w1 tol. JS9 | 8.0 |
| w2 | 28.3 |
| Shaft | 26x32x6 |
| Waga g | 5370.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować