20213961
20213961
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 613,4854 zł |
| 10 - 14 | 552,1456 zł |
| 15 - 24 | 521,4756 zł |
| 25 + | 490,8057 zł |
| d1 tol. H7 | 10.0 |
|---|---|
| d2 | 22.0 |
| d3 | 22.0 |
| l1 min | 180.0 |
| l1 max | 240.0 |
| l2 | 48.0 |
| skok l3 | 60.0 |
| w1 | 12.0 |
| w1 tol. JS9 | 3.0 |
| w2 | 11.4 |
| Shaft | 11x14x6 |
| Waga g | 380.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować