Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Slide length sl | Slide travel tr | Materiał | Load/pair max. kg | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,8628 zł - 52,6485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
650.0
|
650.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 20,7243 zł - 29,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
406.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 59,0422 zł - 84,3523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
500.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 13,2283 zł - 18,8723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
400.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 14,9921 zł - 21,3857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 94,0088 zł - 134,311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
260.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 180,7863 zł - 258,2598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
560.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 207,1546 zł - 295,9604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
562.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 132,459 zł - 189,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
720.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 74,7838 zł - 106,8403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
457.2
|
457.2
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 16,3149 zł - 23,2817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
300.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 28,573 zł - 40,8313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
500.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 40,4785 zł - 57,8516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
700.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 91,4955 zł - 130,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
609.6
|
609.6
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 24,4282 zł - 34,8785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 13,2724 zł - 18,9605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
254.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 35,9809 zł - 51,3698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
508.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 138,6763 zł - 198,1154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
254.0
|
254.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 166,3234 zł - 237,6237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
304.0
|
304.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 139,6464 zł - 199,4823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
362.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować