Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Slide length sl | Slide travel tr | Materiał | Load/pair max. kg | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,0051 zł - 122,8645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
558.8
|
558.8
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 91,5704 zł - 130,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
660.4
|
660.4
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 119,9962 zł - 171,4109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
650.0
|
674.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 295,7309 zł - 422,4911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
558.0
|
558.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 268,8463 zł - 384,0906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
508.0
|
508.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 116,5714 zł - 166,5306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
425.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 88,8306 zł - 126,8886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
609.6
|
609.6
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 23,7167 zł - 33,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 39,2995 zł - 56,1666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
700.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 27,7408 zł - 39,642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
500.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 47,6902 zł - 68,1534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
304.8
|
304.8
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 128,601 zł - 183,7402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
720.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 72,6056 zł - 103,7284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
457.2
|
457.2
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 15,8397 zł - 22,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
300.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 14,5554 zł - 20,7628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 91,2707 zł - 130,399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
260.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 175,5207 zł - 250,7377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
560.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 69,3949 zł - 99,105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
406.4
|
406.4
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 201,121 zł - 287,3402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
562.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 57,3225 zł - 81,8954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
500.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować