Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Slide length sl | Slide travel tr | Materiał | Load/pair max. kg | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,2719 zł - 110,364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
210.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 169,3988 zł - 242,0045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
510.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 135,579 zł - 193,6721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
362.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 149,5778 zł - 213,7071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
412.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 244,359 zł - 349,0721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
705.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 66,655 zł - 95,2093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
375.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 65,0283 zł - 92,8975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
328.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 121,5802 zł - 173,6798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
610.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 128,9863 zł - 184,2539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
508.0
|
508.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 95,5517 zł - 136,478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
711.2
|
711.2
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 18,4511 zł - 26,3709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
350.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 23,7167 zł - 33,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
400.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 46,0207 zł - 65,756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
600.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 34,9329 zł - 49,8736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
552.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 15,1119 zł - 21,5762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
305.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 16,9099 zł - 24,1448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
356.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 21,7474 zł - 31,08 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
457.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 40,1557 zł - 57,3653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
350.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 8,776 zł - 12,5433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
300.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 119,3969 zł - 170,5547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
360.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować