Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Slide length sl | Slide travel tr | Materiał | Load/pair max. kg | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3905 zł - 17,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
200.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 108,9127 zł - 155,5644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
310.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 122,9788 zł - 175,6713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
360.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 151,9046 zł - 216,9876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
460.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 211,9168 zł - 302,7068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
612.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 9,0393 zł - 12,9196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
300.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 129,7693 zł - 185,3721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
312.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 168,484 zł - 240,7103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
462.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 137,9267 zł - 197,057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
410.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 191,9421 zł - 274,1779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
512.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 15,5653 zł - 22,2235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
305.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 17,4172 zł - 24,8691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
356.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 46,9163 zł - 67,0232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
400.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 9,7448 zł - 13,9337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
250.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 221,8821 zł - 316,9492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
406.0
|
406.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 49,1209 zł - 70,198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
304.8
|
304.8
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 88,5853 zł - 126,5504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
558.8
|
558.8
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 94,3175 zł - 134,7519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
660.4
|
660.4
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 361,749 zł - 516,7842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
660.0
|
660.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 86,4687 zł - 123,5079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
475.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować