Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Slide length sl | Slide travel tr | Materiał | Load/pair max. kg | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6564 zł - 19,4785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
250.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 188,8346 zł - 269,7881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
355.0
|
355.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 324,5848 zł - 463,6742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
608.0
|
608.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 119,9962 zł - 171,4109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
650.0
|
674.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 128,601 zł - 183,7402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
720.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 72,6056 zł - 103,7284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
457.2
|
457.2
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 15,8397 zł - 22,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
300.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 27,7408 zł - 39,642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
500.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 39,2995 zł - 56,1666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
700.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 35,7891 zł - 51,115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
650.0
|
650.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 20,1207 zł - 28,7254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
406.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 86,0051 zł - 122,8645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
558.8
|
558.8
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 91,5704 zł - 130,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
660.4
|
660.4
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 201,121 zł - 287,3402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
562.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 91,2707 zł - 130,399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
260.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 175,5207 zł - 250,7377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
560.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 88,8306 zł - 126,8886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
609.6
|
609.6
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 23,7167 zł - 33,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 12,8858 zł - 18,4083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
254.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 34,9329 zł - 49,8736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
508.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować