Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Slide length sl | Slide travel tr | Materiał | Load/pair max. kg | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,4195 zł - 307,7177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
406.0
|
406.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 351,2126 zł - 501,7322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
660.0
|
660.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 83,9502 zł - 119,9106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
475.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 242,6894 zł - 346,6747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
457.0
|
457.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 57,3225 zł - 81,8954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
500.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 12,843 zł - 18,3226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
400.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 116,5714 zł - 166,5306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
425.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 20,1207 zł - 28,7254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
406.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 14,5554 zł - 20,7628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 91,2707 zł - 130,399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
260.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
| 91,5704 zł - 130,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
660.4
|
660.4
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 295,7309 zł - 422,4911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
558.0
|
558.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 268,8463 zł - 384,0906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
508.0
|
508.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 88,8306 zł - 126,8886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
609.6
|
609.6
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 23,7167 zł - 33,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 12,8858 zł - 18,4083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
254.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 13,6564 zł - 19,4785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
250.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 244,359 zł - 349,0721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
705.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 18,4511 zł - 26,3709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
350.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 66,655 zł - 95,2093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
375.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować