Menu Search

Krążki 260 °C 50.0 mm (DIA) Ilość rolek - 250 Pomarańczowy

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Numer produktu Essentra:

10246429

Numer produktu produkcyjny:

460516

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 585,3534 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

585,35 zł

1 x 585,3534 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj taśmy Krążki
Ilość rolek 250
Kod towaru 3919101990
Pełny materiał Poliimid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt