Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 617,6366 zł - 2 156,844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 746,9604 zł - 995,9456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1080.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 498,9715 zł - 1 998,6591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 643,0623 zł - 857,4244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
960.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 461,1641 zł - 1 948,2204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2160.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 086,7657 zł - 2 782,3446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3120.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 243,2382 zł - 2 990,9683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 216,4262 zł - 1 621,9176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 138,1659 zł - 1 517,5721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1680.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 539,3763 zł - 2 052,5322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2280.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 903,433 zł - 1 204,603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1320.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 059,9536 zł - 1 413,2603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1560.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 250,4138 zł - 333,8787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 981,6933 zł - 1 308,9148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1440.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 170,7586 zł - 227,6476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 564,8019 zł - 753,0789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
840.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 674,0308 zł - 3 565,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 047,5436 zł - 1 396,6943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 328,626 zł - 438,1905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 407,6079 zł - 543,4788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować