Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 314,3598 zł - 1 752,4589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 214,4257 zł - 2 952,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2550.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 098,7541 zł - 5 665,2636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4950.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 468,7357 zł - 3 291,6476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2850.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 104,5347 zł - 4 139,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4 946,1296 zł - 5 495,698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 166,8368 zł - 6 852,0548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 733,7043 zł - 2 311,5946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 451,8806 zł - 1 935,8296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 166,4209 zł - 2 888,542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2250.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 438,4406 zł - 584,557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 310,9447 zł - 1 747,947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1350.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 862,5471 zł - 1 150,0901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
900.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 025,5331 zł - 2 700,6932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 152,7319 zł - 4 203,6185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3300.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 592,7684 zł - 2 123,7121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1650.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 589,1325 zł - 3 452,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 251,3305 zł - 5 834,7956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 479,7338 zł - 7 199,7048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 373,6684 zł - 1 831,5851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0