Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,6779 zł - 140,8782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 199,4748 zł - 265,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 352,0993 zł - 469,4706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 10 109,6758 zł - 11 232,9832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2 770,0404 zł - 3 077,8387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
900.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 6 478,9642 zł - 7 198,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 9 179,5467 zł - 10 199,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 639,3217 zł - 4 043,7164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 8 674,4862 zł - 9 638,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 4 356,9886 zł - 4 841,0722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 6 521,726 zł - 7 246,3724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 11 544,9134 zł - 12 827,6613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 14 415,2925 zł - 16 016,9836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 5 550,4706 zł - 6 167,1928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1 454,9109 zł - 1 616,564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 7 395,4806 zł - 8 217,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 11 978,0629 zł - 13 308,9502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3900.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 12 894,5794 zł - 14 327,3206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2 921,7509 zł - 3 246,3942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 7 956,8674 zł - 8 840,983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3300.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0