Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,6779 zł - 140,8782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 248,8265 zł - 331,7911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
200.0
|
||
| 199,4748 zł - 265,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 352,0993 zł - 469,4706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 4 633,9541 zł - 5 148,8224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 9 228,5136 zł - 10 253,9066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 16 560,6452 zł - 18 400,7345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 120,3006 zł - 160,4072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 352,0993 zł - 469,4706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
200.0
|
||
| 199,4748 zł - 265,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| 164,2649 zł - 218,9942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 047,5436 zł - 1 396,6943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 981,6933 zł - 1 308,9148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1440.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 407,6079 zł - 543,4788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 746,9604 zł - 995,9456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1080.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 903,433 zł - 1 204,603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1320.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 294,6865 zł - 1 726,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1920.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 695,897 zł - 2 261,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2520.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 774,1092 zł - 2 365,5014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2640.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 328,626 zł - 438,1905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0