Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 166,8368 zł - 6 852,0548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 296,1098 zł - 394,789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 733,7043 zł - 2 311,5946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 448,2447 zł - 3 264,307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2550.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 482,3766 zł - 1 976,4701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 137,532 zł - 4 183,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 029,1209 zł - 1 372,182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1050.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 874,5922 zł - 2 499,4771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1950.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 310,9447 zł - 1 747,947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1350.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 592,7684 zł - 2 123,7121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1650.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 589,1325 zł - 3 452,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 434,5557 zł - 4 579,3836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 548,8437 zł - 4 731,7771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 505,3802 zł - 5 005,9913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 870,9082 zł - 3 827,8535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 633,394 zł - 844,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 572,2887 zł - 5 080,3362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 245,7508 zł - 5 828,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 6 319,6056 zł - 7 021,7888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5550.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 839,0257 zł - 1 118,709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
800.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0