20269616
20269616
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 950,7241 zł |
| 5 - 9 | 5 653,1751 zł |
| 10 - 19 | 5 355,6494 zł |
| 20 - 49 | 5 058,1237 zł |
| 50 + | 4 463,0256 zł |
| Rodzaj szyny | Wał i prowadnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x40 |
| l1 | 3900.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 73.0 |
| w2 | 55.0 |
| h1 ±0.01 | 50.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 19.0 |
| α | 50.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować