Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przewody świetlne to elementy optyczne zaprojektowane do kierowania światła z diody LED w pożądane miejsce. Są idealne do zwiększenia widoczności na wyświetlaczach elektronicznych i panelach sterowniczych.
Te przewody świetlne oferują elastyczne możliwości projektowe, które nadają się do różnych zastosowań. Smukła i niska konstrukcja pozwala na tworzenie kompaktowych projektów urządzeń, natomiast kompatybilność z diodami LED oraz mocowanie powierzchniowe gwarantuje bezproblemową integrację z nowoczesnymi zespołami PCB.
Oprócz poprawy transmisji światła, przewody świetlne zapewniają skuteczną ochronę ESD poprzez fizyczne odizolowanie diody LED i płytki PCB od zewnętrznego kontaktu, co pomaga chronić wrażliwą elektronikę.
Materiał: Poliwęglan Kolor: Przezroczysty Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Śr. otworu montażowego | Długość | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.115 in
2.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.236 in
6 mm
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.115 in
2.9 mm
|
1.200 in
30.5 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.115 in
2.9 mm
|
0.215 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.115 in
2.9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.118 in
3 mm
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.197 in
5 mm
|
3
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.121 in
3.1 mm
|
0.354 in
9 mm
|
1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.115 in
2.9 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować