Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10312377
EFA04-14-001
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 17,4796 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| W komplecie | 30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre |
| Metoda montażu | Screw |
| Typ | 2 |
| Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | 0.181 in |
| Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | 4.6 mm |
| Wysokość całkowita | 0.488 in |
| Wysokość całkowita | 12.4 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Maksymalna pojemność | 9,0 m światłowodu 900,0 mm |
| Liczba otworów montażowych | 8 |
| Ilość w opakowaniu | 100 |
| Promień | 30.0 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |