10312308
EFA04-04-001
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 13,9032 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| W komplecie | 25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre |
| Metoda montażu | Screw |
| Typ | 1 |
| Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | 0.181 in |
| Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | 4.6 mm |
| Wysokość całkowita | 4.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.157 in |
| Pełny materiał | Poliamid 6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Maksymalna pojemność | 2,5 m przewodu 900,0 mm |
| Liczba otworów montażowych | 8 |
| Ilość w opakowaniu | 100 |
| Promień | 25.0 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować