Menu Search

Sześciokątne wsporniki izolacyjne

Na stanie

Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
137 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Zewnętrzny rozmiar gwintu Rozwartość klucza Długość gwintu Długość dystansu Kup
4,1973 zł - 4,1973 zł 6766 Na stanie
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
6,2471 zł - 6,2471 zł 5900 Na stanie
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
7,4742 zł - 7,4742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
9,5461 zł - 9,5461 zł 80 Na stanie
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
7,6724 zł - 7,6724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
11,5103 zł - 11,5103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
4,9782 zł - 4,9782 zł 7400 Na stanie
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
5,7846 zł - 5,7846 zł 200 Na stanie
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
5,7316 zł - 5,7316 zł 3400 Na stanie
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
5,7994 zł - 5,7994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
7,0681 zł - 7,0681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
3,4973 zł - 3,4973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
4,383 zł - 4,383 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
3,7629 zł - 3,7629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,4973 zł - 3,4973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
22,6604 zł - 22,6604 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
12.7 mm
20.0 mm
12,3072 zł - 12,3072 zł 200 Na stanie
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
3,4652 zł - 3,4652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
3,4973 zł - 3,4973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
10,4165 zł - 10,4165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
  • z 7
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M4 15.0 mm

10131879

Przedział cen netto
4,1973 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
6766 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Przedział cen netto
6,2471 zł - 6,2471 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Przedział cen netto
7,4742 zł - 7,4742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    40.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 12.7 mm M6 40.0 mm

10156773

Przedział cen netto
9,5461 zł - 9,5461 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    40.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Przedział cen netto
7,6724 zł - 7,6724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Przedział cen netto
11,5103 zł - 11,5103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    55.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Przedział cen netto
4,9782 zł - 4,9782 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    15.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Przedział cen netto
5,7846 zł - 5,7846 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.4 mm M3 25.0 mm

10156315

Przedział cen netto
5,7316 zł - 5,7316 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 18.0 mm

10156421

Przedział cen netto
5,7994 zł - 5,7994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    18.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Przedział cen netto
7,0681 zł - 7,0681 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    50.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M2.5 8.0 mm

10161524

Przedział cen netto
3,4973 zł - 3,4973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    8.0 mm
PA Wspornik męsko-żeński M2.5 11.0 mm

10314463

Przedział cen netto
4,383 zł - 4,383 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    11.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M3 10.0 mm

10161555

Przedział cen netto
3,7629 zł - 3,7629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M2.5 7.0 mm

10314470

Przedział cen netto
3,4973 zł - 3,4973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    7.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 12.7 mm M5 20.0 mm

10313848

Przedział cen netto
22,6604 zł - 22,6604 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    20.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Przedział cen netto
12,3072 zł - 12,3072 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M3 8.0 mm

10161609

Przedział cen netto
3,4652 zł - 3,4652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    8.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M3 7.0 mm

10314524

Przedział cen netto
3,4973 zł - 3,4973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    7.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Przedział cen netto
10,4165 zł - 10,4165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Długość dystansu
    50.0 mm