Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zewnętrzny rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,0838 zł - 7,0838 zł | 5600 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,9363 zł - 4,9363 zł | 2900 Na stanie |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,8845 zł - 5,8845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,5068 zł - 10,5068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,7629 zł - 3,7629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7629 zł - 3,7629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4973 zł - 3,4973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 12,3072 zł - 12,3072 zł | 200 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7451 zł - 5,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3078 zł - 6,3078 zł | 800 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7846 zł - 5,7846 zł | 200 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,519 zł - 5,519 zł | 200 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2658 zł - 5,2658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,7438 zł - 6,7438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,8146 zł - 6,8146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,2603 zł - 7,2603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,6169 zł - 8,6169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,5103 zł - 11,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować