Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zewnętrzny rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,519 zł - 5,519 zł | 2400 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10156452 | 5,7462 zł - 5,7462 zł | 700 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 5,7846 zł - 5,7846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,7446 zł - 5,7446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,5589 zł - 8,5589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,5068 zł - 10,5068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,519 zł - 5,519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4079 zł - 7,4079 zł | 1900 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,2799 zł - 5,2799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,2092 zł - 6,2092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,5753 zł - 6,5753 zł | 2208 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,6724 zł - 7,6724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6316 zł - 6,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | 100 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,4165 zł - 10,4165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7446 zł - 5,7446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7451 zł - 5,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,9782 zł - 4,9782 zł | 7100 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,611 zł - 6,611 zł | 8 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować