Menu Search

Sześciokątne wsporniki gwintowane

Na stanie

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
193 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość panelu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
1,3805 zł - 1,3805 zł 9000 Na stanie
M4 x 0.7
12.7 mm
0,6372 zł - 0,6372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
0,6372 zł - 0,6372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
15.0 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
12.7 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 13000 Na stanie
M4
3.2 mm
0,9161 zł - 0,9161 zł 10000 Na stanie
22.2 mm
0,5103 zł - 0,5103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
3.0 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 7050 Na stanie
M3
6.4 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 4000 Na stanie
M4
4.8 mm
0,8589 zł - 0,8589 zł 4000 Na stanie
M3
11.1 mm
0,4389 zł - 0,4877 zł 900 Na stanie
9.5 mm
0,4769 zł - 0,4769 zł 100 Na stanie
#6
4.9 mm
1,1053 zł - 1,2281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8-32
22.2 mm
  • z 10
Wspornik przykręcany blokujący M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 12.0 mm Nylon 6/6

10175309

Przedział cen netto
0,6372 zł - 0,6372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Średnica otworu A
    3.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 15.0 mm PA

10175231

Przedział cen netto
0,6372 zł - 0,6372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Średnica otworu A
    3.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący M3 12.7 mm PA Naturalny

10010242

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica otworu A
    3.9 mm
Wspornik przykręcany blokujący M4 3.2 mm PA Naturalny

10010259

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica otworu A
    3.9 mm
Wspornik przykręcany blokujący M4 22.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10013809

Przedział cen netto
0,9161 zł - 0,9161 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący 3.0 mm PA

10175255

Przedział cen netto
0,5103 zł - 0,5103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Średnica otworu A
    3.0 mm
Wspornik przykręcany blokujący M3 6.4 mm PA Naturalny

10010228

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
7050 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica otworu A
    3.9 mm
Wspornik przykręcany blokujący M4 4.8 mm PA Naturalny

10010266

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica otworu A
    3.9 mm
Wspornik przykręcany blokujący M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Przedział cen netto
0,8589 zł - 0,8589 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
Wspornik przykręcany blokujący #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Przedział cen netto
0,4877 zł - 0,4389 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Średnica otworu A
    3.9 mm
  • Długość dystansu
    9.5 mm
Dystans przykręcany 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Przedział cen netto
0,4769 zł - 0,4769 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik przykręcany 22.2 mm #8-32 Mocowanie – gwint żeński Nylon 6/6 Naturalny

10365311

Przedział cen netto
1,2281 zł - 1,1053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8-32
  • Średnica otworu A
    4.0 mm