Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1053 zł - 1,2281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,7727 zł - 0,7727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,792 zł - 0,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | 960 Na stanie |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | 8000 Na stanie |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0458 zł - 1,0458 zł | 400 Na stanie |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,4769 zł - 0,4769 zł | 100 Na stanie |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować