Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,34 zł - 1,34 zł | 1000 Na stanie |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,34 zł - 1,34 zł | 7000 Na stanie |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4219 zł - 1,4219 zł | 3000 Na stanie |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,024 zł - 1,024 zł | 7000 Na stanie |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8847 zł - 0,8847 zł | 12000 Na stanie |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6563 zł - 0,6563 zł | 1400 Na stanie |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6563 zł - 0,6563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6563 zł - 0,6563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0427 zł - 1,0427 zł | 4000 Na stanie |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6563 zł - 0,6563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5256 zł - 0,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6563 zł - 0,6563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0427 zł - 1,0427 zł | 1000 Na stanie |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować