10110928
MSCBS-14-01BK
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,4464 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – gwint męski |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M4 x 0.7 |
| Średnica otworu A | 4.0 mm |
| Średnica otworu A | 0.157 in |
| Długość dystansu | 22.2 mm |
| Długość dystansu | 0.874 in |
| Długość gwintu | 0.252 in |
| Długość gwintu | 6.4 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Wersja | 2 |
| Wysokość główki blokującej A | 0.402 in |
| Wysokość główki blokującej A | 10.2 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować