Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10497180
1504271
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 1.024 in |
|---|---|
| Średnica łba | 26.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.354 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.0 mm |
| Długość pod łbem | 100.5 mm |
| Długość pod łbem | 3.957 in |
| Średnica sworznia | 0.787 in |
| Średnica sworznia | 20.0 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 4.5 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 0.177 in |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Mechanizm blokujący | Cotter Pin |
| Liczba otworów | 1 |
| Kod towaru | 8487909090 |