Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10497081
1504261
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 22.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.866 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.354 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.0 mm |
| Długość pod łbem | 3.858 in |
| Długość pod łbem | 98.0 mm |
| Średnica sworznia | 16.0 mm |
| Średnica sworznia | 0.63 in |
| Średnica otworu na sworzeń | 3.5 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 0.138 in |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Mechanizm blokujący | Cotter Pin |
| Liczba otworów | 1 |
| Kod towaru | 8487909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować