10497074
1504260
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.866 in |
|---|---|
| Średnica łba | 22.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.354 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.0 mm |
| Długość pod łbem | 88.0 mm |
| Długość pod łbem | 3.465 in |
| Średnica sworznia | 0.63 in |
| Średnica sworznia | 16.0 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 3.5 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 0.138 in |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Mechanizm blokujący | Cotter Pin |
| Liczba otworów | 1 |
| Kod towaru | 8487909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować