Menu Search

Sworzeń montażowy 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

10497043

Numer produktu produkcyjny:

1504257

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 22.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 9.0 mm
Długość pod łbem 68.0 mm
Średnica sworznia 16.0 mm
Średnica otworu na sworzeń 3.5 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna
Mechanizm blokujący Cotter Pin
Liczba otworów 1
Kod towaru 8487909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt